iglidur® J350,套筒軸承帶法蘭,毫米

在高溫下具有高尺寸穩定性的耐力選手

iglidur® J350,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® J350,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® J350,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® J350,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: J350FM-0608-04
  • 材質: iglidur® J350
  • 形狀: 選購法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 在高溫下具有高尺寸穩定性的耐力選手——可用於多種軸和負載
  • 在鋼軸上的摩擦係數非常小
  • 符合美國聯邦航空局 (FAA) 對飛機內部的防火要求。
  • 持續使用溫度高達 +180℃
  • 適合中高負載
iglidur® J350 | 可穩定在高溫環境應用的耐用型——可搭配多種心軸材質及負載
 
  • 在鋼軸上的摩擦係數非常小
  • 持續使用溫度高達 +180℃
  • 適合中高負載
  • 特別適合於旋轉運動
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
適合旋轉應用且有優秀表現的乾式軸承——可搭配多種不同的心軸材質:在負載 2 至 50 MPa 範圍內的應用中,使用乾式軸承 iglidur® J350材質可以獲得更長的使用壽命。 另外,耐高溫性也使得它成為通用型材料。
 
典型應用領域
 
Vending machinery
Fitness and sports
Glass industry
Machine tools
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 如果需要適合中高負載旋轉應用的高耐磨軸承
  • 如果需要在高溫下使用的經濟型軸承
  • 如果需要在 +150 °C 下壓配
  • 如果需要在高負載時具有高耐磨性
  • 如果軸承要承受衝擊負載
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢