iglidur® J3,套筒軸承帶法蘭,毫米

新耐力選手:針對脈動負載的專家

iglidur® J3,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® J3,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® J3,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® J3,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: J3FM-0304-05
  • 材質: iglidur® J3
  • 形狀: 選購法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 新耐力選手:針對脈動負載的專家
  • 摩擦係數低
  • 對液體介質有很好的抗性
  • 低吸水率
iglidur® J3 |新耐用型材質:針對擺動負載的專家
 
  • 摩擦係數低
  • 良好的耐介質性
  • 低吸水性
  • 不含鐵氟龍(PTFE)
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® J3 在中低負載和高速下具有更高的耐磨性。 使用壽命比經典耐用材料 iglidur® J 多三倍。
 
典型應用領域
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 在旋轉或擺動時,如果需要比 iglidur® J 更高的耐磨性
  • 在乾式運行中要求低摩擦係數時
  • 如果需要在低負載下有高耐磨性
  • 如果需要低吸水性
  • 如果需要耐液態的化學物質時
不適用場合:Use our filter options to find the suitable product

公差和測量系統
iglidur® 乾式軸承的安裝尺寸和公差與材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods

裝配
iglidur® 乾式軸承是壓配式的軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢