iglidur® H,套筒軸承帶法蘭,毫米

耐高溫和高化學抗性

iglidur® H,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® H,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® H,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® H,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: HFM-0405-04
  • 材質: iglidur® H
  • 形狀: 選購法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 耐高溫和高化學抗性
  • 符合美國聯邦航空局 (FAA) 對飛機內部的防火要求。
  • 可以被用於水下
  • 適用於高溫應用
  • 化學抗性
iglidur® H | 耐高溫、耐化學物質
 
  • 可應用於水下
  • 適用於高溫應用
  • 高化學抗性
  • 符合美國聯邦航空局 (FAA) 對飛機內部的防火要求
iglidur® H 是特別開發用於高度潮濕環境或水下應用的纖維強化熱塑性材質。 iglidur® H 材質製成的平面軸承完全免上油;在潮濕環境的應用中,周圍媒介可充當額外的潤滑劑。 適用溫度高達 +200℃。 與硬軸配合使用時具有非常低的摩擦係數。
 
典型應用領域
 

Beverage industry
Medical technology
Offshore
Shipbuilding
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 用於水下應用
  • 當要求耐高溫時
  • 用於高機械負載
  • 用於與化學品接觸的應用
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢