iglidur® J,套筒軸承帶法蘭,毫米

通用的耐久能手,在(幾乎)所有軸上高度耐磨,擁有非常低的摩擦係數

iglidur® J,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® J,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® J,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® J,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: JFM-0304-03
  • 材質: iglidur® J
  • 形狀: 法蘭型直線軸承
  • 尺寸:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • 更多 iglidur® J 個零件
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 通用的耐久能手,在(幾乎)所有軸上高度耐磨,擁有非常低的摩擦係數
  • 對不同心軸材料的耐磨性都好
  • 乾式運行中摩擦係數低
  • 減震
iglidur® J | 全能耐用型產品
 
  • 250 多種尺寸現貨供應
  • 搭配不同心軸材質都具有高耐磨性
  • 乾式運行時耐磨耗
  • 減震
  • 良好的化學抗性
  • 與軟軸配合使用的最佳材質
  • 低吸水性
乾式軸承 iglidur® J 材質的法蘭軸承最主要優點是乾式運行中的低摩擦係數以及低黏滑效應low stick-slip tendency. 乾式軸承 iglidur® J 材質可允許的最大表面壓力為 35 MPa,因此不適合過高的負載。
 
典型應用領域
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
 
您可以在這裡找到更多應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 可高速運行
  • 低到中等負載時具有最佳的耐磨性
  • 搭配不同心軸材質都具有低磨損性
  • 當需要在乾式運行中具有低摩擦係數時
  • 減震
  • 當需要良好的化學抗性時
  • 搭配低成本軟軸時性能最佳
  • 低吸水性
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢