變更語言 :

在本白皮書中,您將了解如何在無塵室中使用合適的能源供應,


無塵室預測性維護與 i.Cee EC.S
這項無塵室亮點技術採用智慧超音波感測器,持續監測 e-skin® flat 扁平無塵室拖鏈的當前下垂。配備 SKF.S 懸空拖鏈的 e-skin® flat 扁平無塵室拖鏈具有預設的彎曲半徑,因此也支援在無塵室中自由運作。一旦偵測到能源供應系統出現關鍵狀況,系統就會發出預測性維護建議。
| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (尚未運作中) | 最大粒子數(0.5 微米)m³ | 最大粒子數(0.5 微米)f³ | 符合標準的 igus 產品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | 能量傳輸保護拖鏈, 電線電纜, 波紋浪管, 空壓管 | ||
| 2 | N/A | N/A | 請見上方 | ||
| 3 | 1 | 35 | 請參閱上方 + 線性滑軌、直線引導裝置 | ||
| 4 | 10 | 352 | 請見上方 | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | 請見上方 |
| 6 | 1,000 | 35,200 | 997 | 請見上方 | |
| 7 | 10,000 | C | 352,000 | 9,967 | 請見上方 |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | 請見上方 |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | 請見上方 |
為了更快地開發適用於無塵室的新型動態工程塑膠膠,Fraunhofer IPA 作為 igus 的開發和認證合作夥伴,在科隆設計並建造了具有 ISO 無塵室 1 級系統的客製化無塵室實驗室。
在新實驗室中,我們可以在最短的時間內,在真實條件下提前進行客戶測試和新開發。

範例:我們的拖鏈系統應用
無塵室產品是否滿足日益增長的需求?
隨著無塵室技術領域的品質要求不斷提高,無論是從客戶角度還是從測試標準角度, igus 始終致力於改進其產品。為此, igus 自 1997 年以來一直在其自己的測試實驗室中進行無塵室適用性測試。此外,相應產品也由弗勞恩霍夫研究所進行外部測試。
igus 乾式軸承適用於無塵室嗎?
我們的 iglidur 乾式軸承的無塵室適用性是根據應用中釋放的磨損顆粒來確定的。釋放的磨損粒子的大小和批量大小取決於:
因此,我們的乾式軸承不可能有明確定義的無塵室材料,而是取決於應用,我們的專家將很樂意協助您選擇合適的材料( 聯絡表單)。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net