iglidur® X,套筒軸承帶法蘭,英制

化學和溫度專家,最多承受150 MPa的靜態負載

iglidur® X,套筒軸承帶法蘭,英制
iglidur® X,套筒軸承帶法蘭,英制 drawing
來自2 1
iglidur® X,套筒軸承帶法蘭,英制
iglidur® X,套筒軸承帶法蘭,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: XFI-0203-03
  • 材質: iglidur® X
  • 形狀: 法蘭型直線軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 化學和溫度專家,最多承受150 MPa的靜態負載
  • 可在持續運轉中承受-100 °C到+250 °C的溫度
  • 符合美國聯邦航空局 (FAA) 對飛機內部的防火要求。
  • 普遍的化學抗性
  • 高抗壓強度
iglidur® X | 化學和溫度專家,最多承受150 MPa的靜態負載
 
  • 250 多種尺寸現貨供應
  • 可在持續運行中承受 -100 °C 到 +250 °C 的溫度
  • 具有普遍的抗化學性
  • 高抗壓強度
  • 非常低的吸水性
  • 所有溫度範圍內都有出色的耐磨性
乾式軸承 iglidur® X 材質的主要特點是不僅耐高溫,而且抗壓強度和抗化學性高。 乾式軸承 iglidur® X 材質比其他的 iglidur® 軸承可承受更高的速度。
 
典型應用領域
 
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 用於 150 MPa以上的高負載
  • 用於高溫下在不銹鋼上做直線運動
  • 具有普遍的抗化學性
  • 可在持續運行時承受 -100 °C 到 +250 °C 的溫度(短暫運行可至 +315°C )
  • 非常低的吸水性
  • 所有溫度範圍內都有出色的耐磨性
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢