可在塑橡膠產業的各種機器和設備中找到易格斯產品。 這包括用於加工的機器和工廠,用於處理、回收、下游機器和設備,以及用於流程自動化的外圍設備和工廠。 因此,igus® 產品可確保您的機器和系統無故障且可靠地運行。 使用了以下易格斯產品:
長使用壽命的拖鏈電纜導向系統
高度靈活的 chainflex ® 耐彎曲電線電纜提供 36 個月保固
由高性能工程塑膠製成的免上油 iglidur® 乾式軸承產品系列
緊湊型 drylin® 線性滑軌
▲ 精進技術
無需工具即可打開和關閉
與 E4.1 拖鏈系統相比,推拉強度提高 15% ,重量減輕 10%
與 E4.1 拖鏈系統相比,節省 40 % 安裝時間
好奇更多創新應用?在此了解更多創新產品概覽和線上虛擬展覽
在向機器供電時,高負載、精度和耐高溫十分重要。 在射出成型機、押出機或吹塑機中,工程塑膠拖鏈可安全引導並保護電線電纜和軟管。 即使是高填充重量,工程塑膠拖鏈也有其優勢:
您可以在 igus® 部落格中找到有關塑膠射出機的有趣問題與解答。
週一至週五 8:30 - 17:30
週一至週五 8:30 - 17:30