來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: ZFI-0203-03
- 材質: iglidur® Z
- igus-icon-infoArticles made from iglidur® Z are subject to export restrictions.The relevant form will be sent to you after your order has been received.
- 形狀: 選購法蘭軸承
- 尺寸:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 在極端條件下具有極長的使用壽命,在高負載和溫度影響下也耐磨損和衝擊
- 出色的耐磨性,尤其用於高負載時
- 耐高溫
- 極限負載
產品在極端條件下使用壽命長。
不確定是否合適?