iglidur® R,套筒軸承帶法蘭,毫米

低成本材料,磨損低

iglidur® R,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® R,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® R,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® R,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: RFM-0405-03
  • 材質: iglidur® R
  • 形狀: 選購法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 低成本材料,磨損低
  • 良好的耐磨性
  • 乾式運行中摩擦係數低
  • 經濟實惠
乾式軸承 iglidur® R材質 | 低成本材料,低磨損
  • 良好的耐磨性
  • 乾式運行時耐磨耗
  • 經濟實惠
  • 低吸水性
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
我們以高性能、低成本為重心,開發出了 iglidur® R 材質。 尤其在乾式運行時具有低摩擦係數和磨損。iglidur® R 內含固體潤滑劑,會在旋轉擺動時釋放出來。 在乾式運行時,這種不含鐵氟龍和矽的材質有非常低的摩擦係數並且基本上不會發生黏滑效應。stick-slip tendency.
 
典型應用領域
 

Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 如果需要在低負載下有高耐磨性
  • 如果您在尋找經濟實惠的軸承時
  • 在乾式運行中要求低摩擦係數時
  • 如果存在邊緣負載時
  • 如果您在尋找低吸水性軸承
  • 當應用中不允許使用鐵氟龍和矽時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢