來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: XFM-020406-03
- 材質: iglidur® X
- 形狀: 法蘭型直線軸承
- 尺寸:
- d1 2 mm
- d2 4 mm
- d3 6 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- 更多 iglidur® X 個零件
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 化學和溫度專家,最多承受150 MPa的靜態負載
- 可在持續運轉中承受-100 °C到+250 °C的溫度
- 符合美國聯邦航空局 (FAA) 對飛機內部的防火要求。
- 普遍的化學抗性
- 高抗壓強度
iglidur® X | 化學和溫度專家,最多承受150 MPa的靜態負載
典型應用領域
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 250 多種尺寸現貨供應
- 可在持續運行中承受 -100 °C 到 +250 °C 的溫度
- 具有普遍的抗化學性
- 高抗壓強度
- 非常低的吸水性
- 所有溫度範圍內都有出色的耐磨性
典型應用領域
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合: |
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?