iglidur® A180,套筒軸承,英制

符合FDA要求的全能材料

iglidur® A180,套筒軸承,英制
iglidur® A180,套筒軸承,英制 drawing
來自2 1
iglidur® A180,套筒軸承,英制
iglidur® A180,套筒軸承,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: A180SI-0204-04
  • 材質: iglidur® A180
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.25 inch
    • b1 0.25 inch
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 符合FDA要求的全能材料
  • iglidur® A180 材料符合食品和藥物管理局(FDA)法規對食品反覆接觸的要求
  • 對液體介質有很好的抗性
  • 用於潮濕環境

iglidur A180 |符合FDA規範通用型

材料 iglidur A180 適用於直接接觸食品。因此,它是食品和包裝行業、醫療設備製造、小型家用電器等機器上軸承點的理想解決方案。吸濕率極低。

典型應用領域

  • 飲料業
  • 食品工業
  • 醫療技術

我什麼時候使用它?

  • 當我的軸承直接接觸食物時
  • 當需要符合 FDA 要求時,當安靜操作很重要時
  • 當需要低吸濕性時

我什麼時候不使用它?

  • 當僅需要最高耐磨性時
  • 當溫度永久超過 +80°C 時
  • 當需要低成本通用軸承時
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

王志剛 Gary Wang
王志剛 Gary Wang

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #169

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點