iglidur® A181,套筒軸承,毫米

可接觸食品的通用軸承

iglidur® A181,套筒軸承,毫米
iglidur® A181,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® A181,套筒軸承,毫米
iglidur® A181,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: A181SM-0405-04
  • 材質: iglidur® A181
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 可接觸食品的通用軸承
  • 符合EC指令10/2011 EC
  • 符合FDA標準
  • 適用面廣
iglidur® A181——可接觸食品的通用軸承
 
  • 符合歐盟 10/2011 號法規
  • 符合 FDA 標準
  • 通用型安裝
  • 良好的耐介質性
  • 耐磨損
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
乾式軸承 iglidur® A181 材質符合歐盟 10/2011 EC 法規的食品要求,也符合 FDA 標準。 藍色的顏色也有利於在食品業中的“光學檢測”。 相比乾式軸承 iglidur® A180 材質的機械性能、溫度和耐介質性,iglidur® A181 更適合大多數情況下的耐磨應用。
 
典型應用領域
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 當要求符合 FDA 標準時
  • 當需要符合 10/2011 法規的材料時
  • 當需要適合與食物直接接觸的通用材料時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢