iglidur® F,套筒軸承,毫米

導電,耐壓性強

iglidur® F,套筒軸承,毫米
iglidur® F,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® F,套筒軸承,毫米
iglidur® F,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: FSM-0203-03
  • 材質: iglidur® F
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 導電,耐壓性強
  • 導電型
  • 高抗壓力度
  • 優秀的耐溫性

iglidur F | 可導電,非常耐負載

最高的剛性和硬度,並且特別導電。當涉及材料的導電性時,尤其是在不得發生靜電充電的應用中,iglidur F 是正確的選擇。此外,iglidur F 具有很強的抗負載能力。常溫下可承受高達105MPa的靜載。

典型應用領域

  • 汽車
  • 紡織業

我什麼時候使用它?

  • 如果材料需要可導電
  • 對於高靜態負載負載

我什麼時候不使用它?

  • 當需要機械重新加工時
  • 當需要最大耐磨性時
  • 當乾式運轉需要非常低的摩擦係數時
  • 用於水下
  • 當需要通用材料時
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點