iglidur® L500,套筒軸承,毫米

適合極端轉速

iglidur® L500,套筒軸承,毫米
iglidur® L500,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® L500,套筒軸承,毫米
iglidur® L500,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: L500SM-0304-03
  • 材質: iglidur® L500
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 耐高溫和耐介質
  • 可在+250°C高溫下連續工作
  • 高達5 m/s轉速
  • 出色的耐磨性
iglidur® L500 | 適合極高轉速
  • 可在+250°C高溫下連續工作
  • 高達5 m/s轉速
  • 出色的耐磨性
  • 低吸水率
  • 低熱膨脹
  • 免上油免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® L500 是適合低負載下高速和快速滑動運動的軸承材料。 由於熱膨脹和吸濕性低,製造出的軸承具有最少的擴大潛力。 能體現這些優勢的應用有:風扇、小型發動機、快速運行的感測器和磁懸浮技術。
 
典型應用領域
 
Fitness and sports

Machine tools
 
這裏還有更多應用領域:Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 適合高速旋轉的應用
  • 如果要求最長的使用壽命
  • 適合低負載的高pv值
  • 在工作溫度高達+250°C,
    (長期,短期至最大+350°C)
不適用場合:
  • 當需要適合高溫的通用軸承時
  • 當存在中高壓時
  • 用於擺動應用
Use our filter options to find the suitable product

公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢