iglidur® P210,套筒軸承,毫米

擺動、滾動等應用的專家

iglidur® P210,套筒軸承,毫米
iglidur® P210,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® P210,套筒軸承,毫米
iglidur® P210,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: P210SM-0405-04
  • 材質: iglidur® P210
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 擺動、滾動等應用的專家——在幾乎所有軸上都具有良好的摩擦係數和磨損
  • 低吸水率
  • 耐磨性極強,特別適用於高達20 MPa的擺動應用
  • 通用:在許多不同軸上具有出色的性能
  • 更承受很大的邊緣壓力
  • 免上油免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® P210 | 擺動、轉動及各式運動的專家——在幾乎所有心軸上都具有良好的摩擦和磨耗係數
  
  • 低吸水性
  • 在負載小於 20 MPa 的旋轉應用中磨損極低
  • 通用型:搭配不同材質的心軸使用皆具有出色的性能
  • 可承受很大的邊緣壓力
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® P210 是全能型平面軸承,具有高於平均水準的使用壽命,主要適用於20 MPa以下的中等負載擺動應用中。 這種通用材質以累積無數成功應用案例,包含客製化解決方案和圓棒材應用。卡箍固定或預應力的設計,非常適用於汽車內裝。
 
典型應用領域
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 當您需要在潮濕環境中使用通用軸承時
  • 在中等負載下的旋轉應用中,當您需要耐磨性好的軸承時
  • 當存在邊緣負載和衝擊時
  • 當表面壓力超過 iglidur® J 承受範圍時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢