iglidur® RW370,套筒軸承,毫米

符合防火標準 DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370,套筒軸承,毫米
iglidur® RW370,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® RW370,套筒軸承,毫米
iglidur® RW370,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: RW370SM-0608-06
  • 材質: iglidur® RW370
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 符合防火標準 DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • 阻燃
  • 高耐磨性
  • 低摩擦
  • 免上油,免維護
iglidur® RW370 | 耐磨的軌道技術
 
符合歐洲軌道車輛防火安全標準的第一款 iglidur® 材料。由於其各方面特性都很出色,因此適用於鐵路技術中的許多耐磨應用。
 
典型的應用領域
 
Furniture/Industrial design
Public transport engineering

 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 適合鐵路技術中要求符合 DIN EN 45545 適用性的應用
  • 具有中低壓力負載下最高的耐磨性
  • 當需要在乾式運行中具有低摩擦係數時
  • 低吸水性
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差與測量系統
iglidur® 自潤式軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的自潤式軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調節內徑。壓配過量尺寸最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢