iglidur® A180,套筒軸承,毫米

符合FDA要求的全能材料

iglidur® A180,套筒軸承,毫米
iglidur® A180,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® A180,套筒軸承,毫米
iglidur® A180,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: A180SM-0608-10
  • 材質: iglidur® A180
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 符合FDA要求的全能材料
  • iglidur® A180 材料符合食品和藥物管理局(FDA)法規對食品反覆接觸的要求
  • 對液體介質有很好的抗性
  • 用於潮濕環境
iglidur® A180 | FDA 通用型轴承
 
  • iglidur® A180 材料符合美國食品和藥物管理局 (FDA) 法規對食品反覆接觸的要求
  • 良好的耐介質性
  • 用於潮濕環境
  • 高耐磨損性能
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® A180——乾式軸承適合直接接觸食品的應用 因此它們是安裝在食品和包裝行業、醫藥設備生產和家庭小型設備等機器上軸承的理想選擇。乾式軸承 iglidur® A180型號還有最低吸濕性的特點,所以特別適用於濕製成及清洗或使用過程中經常接觸潮濕介質的應用中。
 
典型應用領域
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 如果軸承直接接觸食品時
  • 當要求符合 FDA 標準時
  • 如果需要低噪音
  • 如果需要低吸水性
不適用場合:
 
 
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢