iglidur® A181,套筒軸承,英制

可接觸食品的通用軸承

iglidur® A181,套筒軸承,英制
iglidur® A181,套筒軸承,英制 drawing
來自2 1
iglidur® A181,套筒軸承,英制
iglidur® A181,套筒軸承,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: A181SI-0203-03
  • 材質: iglidur® A181
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 更多 iglidur® A181 個零件
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 可接觸食品的通用軸承
  • 符合EC指令10/2011 EC
  • 符合FDA標準
  • 適用面廣
iglidur® A181 | 可接觸食品的通用軸承
 
  • 符合EC指令10/2011 EC
  • 符合FDA標準
  • 適用面廣
  • 對液體介質有很好的抗性
  • 耐磨性
  • 免上油免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® A181 材料符合指令10/2011 EC的食品要求,也符合FDA規範。 藍色的顏色也有利於在食品工業中的“光學探測”。 相比 iglidur® A180 的機械性能、溫度和耐介質性,iglidur® A181 更適合大多數情況下的耐磨應用。
 
典型應用領域
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
這裏還有更多應用領域:Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 當要求通過美國食品和藥物管理局認證
  • 當需要符合10/2011 EC的材料時
  • 當需要適合與食物直接接觸的通用材料時
不適用場合:
  • 當不需要符合FDA和10/2011 EC指令時
  • 當溫度持續超過+90℃時
  • 當要求性價比高的通用型軸承

 
Use our filter options to find the suitable product

公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢