來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: A500SI-0203-03
- 材質: iglidur® A500
- 形狀: 套筒軸承
- 尺寸:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 食品行業中較高溫度下耐久的材料
- 符合EC指令10/2011 EC
- 符合FDA標準
- 耐-100 °C至+250 °C的溫度
iglidur® A500 | 食品行業中較高溫度下耐久的材料
典型應用領域
Beverage industry
Food industry
Medical technology
這裏還有更多應用領域:Industry solutions
公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 符合EC指令10/2011 EC
- 符合FDA標準
- 耐-100 °C至+250 °C的溫度
- 高化學抗性
- 免上油免保養
- 現貨供應的標準系列
典型應用領域
Beverage industry
Food industry
Medical technology
這裏還有更多應用領域:Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product |
公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?