iglidur® J,套筒軸承,英制

通用的耐久能手,在(幾乎)所有軸上高度耐磨,擁有非常低的摩擦係數

iglidur® J,套筒軸承,英制
iglidur® J,套筒軸承,英制 drawing
來自2 1
iglidur® J,套筒軸承,英制
iglidur® J,套筒軸承,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: JSI-0203-03
  • 材質: iglidur® J
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 通用的耐久能手,在(幾乎)所有軸上高度耐磨,擁有非常低的摩擦係數
  • 對不同心軸材料的耐磨性都好
  • 乾式運行中摩擦係數低
  • 減震
iglidur® J | 全能耐用型產品
 
  • 250 多種尺寸現貨供應
  • 搭配不同心軸材質都具有高耐磨性
  • 乾式運行時耐磨耗
  • 減震
  • 良好的化學抗性
  • 與軟軸配合使用的最佳材質
  • 低吸水性
iglidur® J 平面軸承最主要優點是乾式運行中的低摩擦係數以及低黏滑效應low stick-slip tendency. 乾式軸承 iglidur® J 材質可允許的最大表面壓力為 35 MPa,因此不適合過高的負載。
 
典型應用領域
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
 
您可以在這裡找到更多應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 可高速運行
  • 低到中等負載時具有最佳的耐磨性
  • 搭配不同心軸材質都具有低磨損性
  • 當需要在乾式運行中具有低摩擦係數時
  • 減震
  • 當需要良好的化學抗性時
  • 搭配低成本軟軸時性能最佳
  • 低吸水性
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢