iglidur® J260,套筒軸承,毫米

適合塑膠軸

iglidur® J260,套筒軸承,毫米
iglidur® J260,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® J260,套筒軸承,毫米
iglidur® J260,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: J260SM-0608-06
  • 材質: iglidur® J260
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 適合塑膠軸
  • 非常好的 摩擦 係數 適合低或中等負載
  • 對液體介質有很好的抗性
  • 耐高溫性稍優於 iglidur® J
iglidur® J260 | 非常適合工程塑膠心軸
 
  • 中低負載時摩擦係數極佳
  • 良好的耐介質性
  • 耐高溫性優於 iglidur® J
  • 長使用壽命——即使是與工程塑膠和其他特殊材質心軸配合時
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® J260 材質再次證明了其價值。產品適用於需要長使用壽命和最佳摩擦係數的特殊應用——特別是與工程塑膠心軸搭配的應用!類似於經典材質iglidur® J,iglidur® J260具有出色的耐磨性,並且非常耐用。在+120°C的長期應用溫度下,其優勢更顯著。
 
典型應用領域
 
Vending machinery

Machine tools
Robotics
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 當使用工程塑膠心軸時
  • 當 iglidur® J 的耐高溫性不足時
  • 當軸承要求良好的摩擦係數時
  • 如果在中等負載下需要高耐磨性時
  • 如果需要耐液態化學物質時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢