來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: P210SM-0405-04
- 材質: iglidur® P210
- 表單: 選購襯套、平面軸承
- 尺寸:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 擺動、滾動等應用的專家——在幾乎所有軸上都具有良好的摩擦係數和磨損
- 低吸水率
- 耐磨性極強,特別適用於高達20 MPa的擺動應用
- 通用:在許多不同軸上具有出色的性能
- 更承受很大的邊緣壓力
- 免上油免保養
- 現貨供應的標準系列
iglidur® P210 | 擺動、轉動及各式運動的專家——在幾乎所有心軸上都具有良好的摩擦和磨耗係數
典型應用領域
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 低吸水性
- 在負載小於 20 MPa 的旋轉應用中磨損極低
- 通用型:搭配不同材質的心軸使用皆具有出色的性能
- 可承受很大的邊緣壓力
- 免上油和免保養
- 現貨供應的標準系列
典型應用領域
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
|
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?