iglidur® Q2,套筒軸承,英制

耐用重型軸承

iglidur® Q2,套筒軸承,英制
iglidur® Q2,套筒軸承,英制 drawing
來自2 1
iglidur® Q2,套筒軸承,英制
iglidur® Q2,套筒軸承,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: Q2SI-0203-03
  • 材質: iglidur® Q2
  • 表單: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 耐用重型軸承
  • 在高負載下耐磨和形狀穩定
  • 良好的性價比
  • 免上油免保養
乾式軸承 iglidur® Q2材質 | 耐用重型軸承
 
  • 在高負載下耐磨和形狀穩定
  • 經濟實惠
  • 免上油和免保養
乾式軸承 iglidur® Q2 材質在高負載下表現出高負載能力和良好的耐磨性。 經濟實惠固體潤滑劑降低了摩擦係數並提升了耐磨性,在高負載的擺動應用中其性能明顯優於其他 iglidur® 乾式軸承。
 
典型應用領域
 
Agriculture
Construction machinery
Machine tools
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 當動態負載很高時
  • 除高負載外,還存在衝擊、震動和污染時
  • 適合高負載的擺動運動
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢