來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: RW370SM-0608-06
- 材質: iglidur® RW370
- 形狀: 套筒軸承
- 尺寸:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 符合防火標準 DIN EN 45545 HL3, R22/R23
- 阻燃
- 高耐磨性
- 低摩擦
- 免上油,免維護
iglidur® RW370 | 耐磨的軌道技術
符合歐洲軌道車輛防火安全標準的第一款 iglidur® 材料。由於其各方面特性都很出色,因此適用於鐵路技術中的許多耐磨應用。
典型的應用領域
Furniture/Industrial design
Public transport engineering
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
公差與測量系統
iglidur® 自潤式軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的自潤式軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調節內徑。壓配過量尺寸最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
符合歐洲軌道車輛防火安全標準的第一款 iglidur® 材料。由於其各方面特性都很出色,因此適用於鐵路技術中的許多耐磨應用。
典型的應用領域
Furniture/Industrial design
Public transport engineering
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
|
公差與測量系統
iglidur® 自潤式軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的自潤式軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調節內徑。壓配過量尺寸最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?