iglidur® W300,推力墊圈, 華司,英制

經典的耐力選手,在(幾乎)所有軸上都非常耐磨

iglidur® W300,推力墊圈, 華司,英制
iglidur® W300,推力墊圈, 華司,英制 drawing
來自2 1
iglidur® W300,推力墊圈, 華司,英制
iglidur® W300,推力墊圈, 華司,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: WTI-0610-01
  • 材質: iglidur® W300
  • 形狀: 止推華司
  • 尺寸:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • 更多 iglidur® W300 個零件
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
經典的耐力選手,在(幾乎)所有軸上都非常耐磨
  • 超長使用壽命
  • 低摩擦係數
  • 極耐磨
iglidur® W300 | 經典耐用型,在幾乎所有心軸材質上都非常耐磨
 
  • 400 多種尺寸現貨供應
  • 超長使用壽命
  • 低摩擦係數
  • 極耐磨
  • 也適用於軟軸
  • 耐髒汙
  • 免上油和免保養
iglidur® W300 材料有極佳的耐磨性,即使在惡劣環境中或與粗糙的心軸配合使用。 這種材料對外部影響的承受力高於所有的 iglidur®。
 
典型應用領域
 
Vending machinery
Printing industry

Wood industry
Machine tools
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 當需要超長使用壽命時
  • 當需要低摩擦係數和高耐磨性時
  • 適合與 304 不鏽鋼心軸配合使用
  • 適用於非常粗糙的心軸或研磨介質
  • 耐髒污
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢