iglidur® G,推力墊圈, 華司,英制

全能經典材料,具有卓越的性價比

iglidur® G,推力墊圈, 華司,英制 drawing
iglidur® G,推力墊圈, 華司,英制
來自2 1
iglidur® G,推力墊圈, 華司,英制 drawing
iglidur® G,推力墊圈, 華司,英制
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: GTI-0610-01
  • 材質: iglidur® G
  • 形狀: 選購推力墊圈、華司、止推軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.375 inch
    • d2 0.625 inch
    • s 0.04 inch
    • h 0.04 inch
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 全球最受歡迎的 iglidur® 材料
  • 高耐磨損性
  • 耐灰塵和髒汙
  • 經濟實惠

iglidur G |通用型

iglidur G 涵蓋了最廣泛的不同要求。推薦中高負載、中表面速度和中等溫度的應用。 iglidur G 是 iglidur 材料中的十項全能產品。在所有技術學科方面都非常出色,尤其是在通用、機械、熱學和摩擦學技術規範總和中的所有經典通用型。

典型應用領域

  • 機械農業
  • 汽車
  • 工程機械
  • 機械工業
  • 運動、健身和復健

我什麼時候使用它?

  • 如果我需要一種經濟的全能材料
  • 適用於低至中表面速度
  • 如果材質需要適用於不同的心軸
  • 適用於活動方式與輪替應用

我什麼時候不使用它?

  • 如果需要機械重新加工
  • 如果需要最高的耐磨性
  • 如果需要通用耐化學物質
  • 如果溫度持續高於 +130°C
  • 用於水下
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

王志剛 Gary Wang
王志剛 Gary Wang

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #169

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點