iglidur® X,推力墊圈, 華司,英制

化學和溫度專家,最多承受150 MPa的靜態負載

iglidur® X,推力墊圈, 華司,英制
iglidur® X,推力墊圈, 華司,英制 drawing
來自2 1
iglidur® X,推力墊圈, 華司,英制
iglidur® X,推力墊圈, 華司,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: XTI-0814-01
  • 材質: iglidur® X
  • 形狀: 止推華司
  • 尺寸:
    • d1 0.5 in
    • d2 0.875 in
    • d4 0.692 in
    • d5 0.067 in
    • s 0.0585 in
    • h 0.04 in
  • 更多 iglidur® X 個零件
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 化學和溫度專家,最多承受150 MPa的靜態負載
  • 可在持續運轉中承受-100 °C到+250 °C的溫度
  • 符合美國聯邦航空局 (FAA) 對飛機內部的防火要求。
  • 普遍的化學抗性
  • 高抗壓強度
iglidur® X | 化學和溫度專家,最多承受150 MPa的靜態負載
 
  • 250 多種尺寸現貨供應
  • 可在持續運行中承受 -100 °C 到 +250 °C 的溫度
  • 具有普遍的抗化學性
  • 高抗壓強度
  • 非常低的吸水性
  • 所有溫度範圍內都有出色的耐磨性
乾式軸承 iglidur® X 材質的主要特點是不僅耐高溫,而且抗壓強度和抗化學性高。 乾式軸承 iglidur® X 材質比其他的 iglidur® 軸承可承受更高的速度。
 
典型應用領域
 
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 用於 150 MPa以上的高負載
  • 用於高溫下在不銹鋼上做直線運動
  • 具有普遍的抗化學性
  • 可在持續運行時承受 -100 °C 到 +250 °C 的溫度(短暫運行可至 +315°C )
  • 非常低的吸水性
  • 所有溫度範圍內都有出色的耐磨性
不適用場合:使用我們的篩選器選項找到合適的產品
 
Use our filter options to find the suitable product 
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢