來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: ZTM-1430-015
- 材質: iglidur® Z
- igus-icon-info由 iglidur® Z 材料製成的零件受出口限制。我們將在收到您的訂單後,將相關表格寄送給您。
- 形狀: 止推華司
- 尺寸:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 在極端條件下具有極長的使用壽命,在高負載和溫度影響下也耐磨損和衝擊
- 出色的耐磨性,尤其用於高負載時
- 耐高溫
- 極限負載
iglidur® Z——在極端條件下具有極長的使用壽命——在高負載和溫度影響下也耐磨損和衝擊
典型應用領域
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- 優良的耐磨性,特別是在高負載的情況下
- 耐高溫
- 極限負載
- 用於高表面速度應用
- 耐高邊緣負載
- 免上油和免保養
- 現貨供應的標準系列
典型應用領域
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
|
不確定是否合適?