來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: ATI-04
- 材質: iglidur® A200
- 形狀: 止推華司
- 尺寸:
- d1 0.25 in
- d2 0.6201 in
- s 0.0902 in
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- FDA認證,用於低速
- iglidur® A200 材料,符合食品和藥物管理局(FDA)法規的要求
- 適合直接接觸食品
- 用於低速應用
乾式軸承 iglidur® A200 材質 | 符合FDA標準,適用於低速
典型應用領域
Food industry
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- 乾式軸承 iglidur® A200 材質符合美國食品和藥物管理局 (FDA) 法規的要求
- 適合直接接觸食品
- 用於低速應用
- 免上油和免保養
- 現貨供應的標準系列
典型應用領域
Food industry
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
|
不確定是否合適?