iglidur® A500,套筒軸承,英制

食品行業的耐介質和高溫專家

iglidur® A500,套筒軸承,英制
iglidur® A500,套筒軸承,英制 drawing
來自2 1
iglidur® A500,套筒軸承,英制
iglidur® A500,套筒軸承,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: A500SI-0203-03
  • 材質: iglidur® A500
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 食品行業中較高溫度下耐久的材料
  • 符合EC指令10/2011 EC
  • 符合FDA標準
  • 耐-100 °C至+250 °C的溫度
乾式軸承 iglidur® A500材質 | 食品行業中,在較高溫度下耐久的材料
 
  • 符合歐盟 10/2011 號法規
  • 符合 FDA 標準
  • 耐 -100 °C 至 +250 °C 的溫度
  • 高化學抗性
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
乾式軸承 iglidur® A500 材質可用於與食品直接接觸。 它們展示了出眾的化學抗性,並且適合食品行業機械的重負載應用。 雖然 iglidur® A500 非常柔軟,但其在高溫下仍具有極高的抗壓強度。
 
典型應用領域
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 當要求符合 FDA 標準時
  • 當要求高化學抗性時
  • 當需要良好的耐磨性時
  • 耐 -100 °C 至 +250 °C 的溫度
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點