來自3 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: GTM-1127-005
- 材質: iglidur® G
- 形狀: 選購推力墊圈、華司、止推軸承
- 尺寸:
- d1 11 mm
- d2 27 mm
- s 0.5 mm
- h 0.2 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 全球最受歡迎的 iglidur® 材料
- 高耐磨損性
- 耐灰塵和髒汙
- 經濟實惠
iglidur® G | 通用型軸承
典型應用領域
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
這裏還有更多應用領域:Industry solutions
- 650多種尺寸現貨供應
- 高耐磨損性
- 耐灰塵和髒汙
- 經濟實惠
- 免上油免保養
典型應用領域
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
這裏還有更多應用領域:Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
|
不確定是否合適?