來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: J350SI-0203-03
- 材質: iglidur® J350
- 表單: 選購襯套、平面軸承
- 尺寸:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 在高溫下具有高尺寸穩定性的耐力選手——可用於多種軸和負載
- 在鋼軸上的摩擦係數非常小
- 符合美國聯邦航空局 (FAA) 對飛機內部的防火要求。
- 持續使用溫度高達 +180℃
- 適合中高負載
iglidur® J350 | 可穩定在高溫環境應用的耐用型——可搭配多種心軸材質及負載
典型應用領域
Vending machinery
Fitness and sports
Glass industry
Machine tools
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 在鋼軸上的摩擦係數非常小
- 持續使用溫度高達 +180℃
- 適合中高負載
- 特別適合於旋轉運動
- 免上油和免保養
- 現貨供應的標準系列
典型應用領域
Vending machinery
Fitness and sports
Glass industry
Machine tools
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
|
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?