來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: P210SI-0203-03
- 材質: iglidur® P210
- 形狀: 選購襯套、平面軸承
- 尺寸:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 擺動、滾動等應用的專家——在幾乎所有軸上都具有良好的摩擦係數和磨損
- 低吸水率
- 耐磨性極強,特別適用於高達20 MPa的擺動應用
- 通用:在許多不同軸上具有出色的性能
- 更承受很大的邊緣壓力
- 免上油免保養
- 現貨供應的標準系列
iglidur P210 |活動式和倉庫應用等方面的專家 - 幾乎所有心軸上都有良好的係數和磨損值
借助 iglidur P210,使用者可以隨意使用一種通用通用材料,該材料具有高於平均水平的產品壽命,特別是在中等負載高達 20MPa 的活動式應用中。這種多功能材料已經在眾多客製化解決方案和作為圓棒/板材材料中證明了自己。夾式或有預緊功能設計並可用於車輛內裝。
典型應用領域
- 機械農業
- 機械工業
- 家具/工業設計
- 紡織業
我什麼時候使用它?
- 當尋求在潮濕環境中使用的通用材料時
- 當為中等負載範圍內的活動式應用尋找非常耐磨的材料時
- 當邊緣負載和影響發生時
- 當 iglidur J 的表面壓力不足時
我什麼時候不使用它?
- 當尋求具有最大可能尺寸多樣性的通用材料時
- 當需要用於高負載旋轉應用的材料時
- 當溫度高於 +100°C 時
不確定是否合適?