iglidur® A200,推力墊圈, 華司,英制

FDA認證,用於低速

iglidur® A200,推力墊圈, 華司,英制
iglidur® A200,推力墊圈, 華司,英制 drawing
來自2 1
iglidur® A200,推力墊圈, 華司,英制
iglidur® A200,推力墊圈, 華司,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: ATI-04
  • 材質: iglidur® A200
  • 形狀: 選購推力墊圈、華司、止推軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • FDA認證,用於低速
  • iglidur® A200 材料,符合食品和藥物管理局(FDA)法規的要求
  • 適合直接接觸食品
  • 用於低速應用
乾式軸承 iglidur® A200 材質 | 符合FDA標準,適用於低速
 
  • 乾式軸承 iglidur® A200 材質符合美國食品和藥物管理局 (FDA) 法規的要求
  • 適合直接接觸食品
  • 用於低速應用
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
乾式軸承 iglidur® A200材質——適合直接接觸食品的應用 因此該材質是食品、醫療設備製造、家用小器具等行業機器中軸承的理想解決方案。由於避免加入固體潤滑劑,因此乾式軸承 iglidur® A200 的熱塑性組合物適合食品應用,並且耐磨性強。 此外,乾式軸承 iglidur® A200 材質具有抗汙染物和靜音運轉的特點。
 
典型應用領域
 
Food industry
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 適合接觸食品
  • 如果需要低噪音
  • 當需要抗汙染物時
  • 當要求符合 FDA 標準時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product 
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點