聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

igus® Taiwan Company Ltd.

40850 台中市南屯區工業區24路35號5樓

+886 4 2358 1000
+886 4 2358 1100

端桿軸承,內螺紋,EBLM,滾珠軸承 iglidur® R,mm

  • 帶內螺紋的桿端軸承,節約空間
  • iglidur® R 低成本的滾珠軸承
  • 左旋螺紋
  • igumid G 外殼(軸承座)
  • E系列尺寸 ,符合DIN ISO 12240標準
產品描述
帶內螺紋的 igubal® 端桿軸承
 
igubal® 端桿耐腐蝕,可在惡劣環境中使用。 在潮濕環境中,它們耐腐蝕、弱酸和堿。 它們的耐髒汙和灰塵性也非常出色。
 
軸承座由 igumid G 製成,這是一種抗衝擊性極強的長纖維增強工程塑膠。 適合在 -40°C 至 +90°C 的溫度下長期使用
 
在標準球面軸承中,滾珠由 iglidur® W300 材料製成,該材料以乾運行中最低的摩擦係數和極低的粘滑性而聞名。 這對於低負載和非常慢的運動尤其重要。
  • 免維護乾運轉
  • 性價比極高
  • 無潤滑
  • 高剛性
  • 在不同負載下具有極高的耐用性
  • 偏差錯誤補償
  • 邊緣負載補償
  • 耐髒汙、灰塵和纖維
  • 耐腐蝕和化學性
  • 可用於液體介質
  • 優良的減振性能
  • 適用於轉動、擺動和直線運動
  • 內圈固定在軸承座中,間隙很小
  • 非常輕巧

典型應用領域
  • 自行車製造
  • 工廠建築
  • 包裝業
  • 海上
     
    這裡還有更多應用領域:產業解决方案
 
適用場合:
  • 如果想減輕重量
  • 用於轉動、擺動和直線運動
  • 如果會發生高頻振盪/振動
  • 如果需要低噪音運轉
  • 如果需要電絕緣部件
  • 如果需要耐腐蝕
  • 與氣壓缸和氣柱組合使用
  • 如果需要化學抗性
  • 如果需要高剛性
不適用場合:
  • 如果溫度超過+90℃
  • 如果需要高於 0.5 米/秒的轉速
  • 如果存在非常高的拉伸和軸向力
  • 當應用計畫使用液壓缸時
  • 如果要求直徑超過 30 毫米
使用我們的篩選器選項找到合適的產品

公差
igubal® 軸承零件可根據不同應用採用不同的公差。 它們設計用於有大軸承間隙的標準產品中,從而即使在高圓周速度下也能安全運行。 內圈的孔具有標準的公差範圍 E10。軸也應該符合建議的公差H6和H9。檢查内徑
 
滑動摩擦係數和速度

 
免維護 igubal® 球面軸承的一個重要優點是安裝軸可以直接在 iglidur® 材料製成的球形部分快速旋轉運動。 這種塑膠/鋼乾式科技軸承配置的好處是即使在乾運行中也可以實現高速。 將徑向負載考慮在內,可以實現高達 0.5 米/秒的最大表面速度運行。相反,球面軸承的角運動發生在滾珠的球形外徑處。免維護 igubal® 軸承元件還允許軸的直線運動。
 
igubal® 軸承的耐化學品性
 
iglidur® W300 製成的滾珠和 igumid G 製成的軸承座耐弱鹼、弱酸和燃料,以及所有類型的潤滑劑。 在標準氣候條件下,igubal® 球面軸承的吸水率約為正常重量的 1.3%。 浸入水中的飽和值為 6.5%。 必須根據當時的環境條件加以考慮。 如果需要更低的吸濕性,則有必要查看其他可用的材料。

 
抗UV
 
igubal® 的耐腐蝕性讓它們適合戶外應用。 igubal® 軸承永久耐紫外線輻射。 滾珠顏色由於紫外線輻射和其他氣候狀況產生的微小變化(暗著色)不影響機械、電或熱性質。
技術資料
附件
下載

其他解決方案

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries.
igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.