iglidur® M250,套筒軸承,英制

卓越的全能材料具有優良的減震性能

iglidur® M250,套筒軸承,英制
iglidur® M250,套筒軸承,英制 drawing
來自2 1
iglidur® M250,套筒軸承,英制
iglidur® M250,套筒軸承,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: MSI-0203-02
  • 材質: iglidur® M250
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.125 in
  • 更多 iglidur® M250 個零件
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 卓越的全能材料具有優良的減震性能
  • 優良的減震
  • 耐邊緣負載
  • 高抗衝擊性能
iglidur® M250 | 堅固耐用的全能材料,具有優良的減震性能
 
  • 450 多種尺寸現貨供應
  • 良好的減震性
  • 耐高邊緣負載
  • 高抗衝擊性能
  • 根據DIN 1850標準設計的壁厚
  • 可以包埋污物以保護心軸
  • 免上油和免保養
iglidur® M250 製成的免上油平面軸承以其抗衝擊強度、減震和耐磨性而著稱。 特別適用於要求減震的應用,例如健身器材和包裝機械。 另外,耐髒汙的特性同樣適用於農業機械和園藝方面的應用。
 
典型應用領域
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 當軸承曝露在
    大量灰塵中
  • 當需要高減震性時
  • 用於中低速運行
  • 需要對壁表面進行鑽孔時
  • 耐高邊緣負載
  • 高抗衝擊性能
  • 根據DIN 1850標準設計的壁厚
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢