聯絡窗口
Select location

在您選完您的郵遞區號,我們會提供相關的服務人員窗口

卡箍軸承,最大公差補償,EGFM-T UW,igubal®

  • 尺寸系列 E 符合 DIN ISO 12240 標準
  • 軸承座材料:igumid G
  • 滾珠材料:iglidur® UW
  • 免維護乾運轉
  • 易安裝
  • 最大公差補償 ±0.2 毫米

不確定是否適合?

產品描述
igubal® 魚眼軸承
 
使用魚眼軸承的原因通常與較重的軸承材料、安裝困難和高成本有關。 大多數時候,從長遠來看,保養是非常必要的,而且只有特殊設計的軸承才能耐腐蝕。 滾輪軸承或滑動軸承通常過早地發生故障,因為它們要承受較高的邊緣負載,或者需要進行重新精調、鉸接或改裝以補償對準誤差。 igubal® 連座軸承消除了所有這些缺點,為您的工程設計創造了許多新的可能性:它們易於處理、經濟高效、重量輕且堅固耐用。
 
連座軸承的軸承座由 igumid G 製成,這是一種抗衝擊性極強的長纖維增強工程塑料, 適合在 -30°C 至 +80°C 的溫度下長期使用。
 
魚眼軸承由 iglidur® UW 製成,該材料專為水下應用而設計,可承受高達 +250°C 的溫度。 此外,平面軸承可在充當潤滑劑的化學品中運行。
  • 免保養的乾式運行
  • 易於安裝

典型應用領域
  • 食品行業
  • 軌道技術
  • 汽車製造業
  • 廠房及工廠建造
     
    您可以在這裡找到更多的應用領域:產業解决方案
 
應用場合有哪些?
  • 適用於高軸向和徑向負載
  • 需要易於安裝時
  • 適用於較小的安裝空間
  • 需要化學抗性時
  • 需要高性價比的產品時
  • 需要抗髒污的軸承時
  • 可補償間隙
不適用場合有哪些?
  • 溫度超過 +80℃時
  • 需要直徑超過 30 mm時
  • 需要高於0.5 米/秒的轉速時
使用我們的篩選器選項找到合適的產品

 
公差
免維護的igubal® 球面軸承的內徑公差為E10。軸公差應在h6 至h9之間。因為有軸承間隙,軸承可以因溫度升高而膨脹。 檢查内徑
 
 
裝配
因為有公差補償,所以無需有精準公差的基座。請查看技術數據了解基座孔的最大和最小尺寸。 為了獲得技術數據中規定的軸向負載,軸承應另外進行軸向加固。
技術資料
下載

其他解決方案

諮詢

Photo
林政霖 Jason Lin

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30