iglidur® W360,套筒軸承帶法蘭,毫米

通用耐力選手

iglidur® W360,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® W360,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® W360,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® W360,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: W360FM-0608-06
  • 材質: iglidur® W360
  • 形狀: 法蘭型直線軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 通用耐力選手
  • 極耐磨
  • 可在+180°C高溫下連續工作
  • 適用於潮濕環境
iglidur® W360 | 應用廣泛的全能型產品
 
  • 極耐磨損
  • 可在 +180°C 高溫下連續運動
  • 適用於潮濕環境
  • 經濟實惠
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® W360 經濟實惠並具有優異的耐久性能、出色的耐高溫性和更低的吸水性——是耐久領域中真正的全能材質。
 
典型應用領域
 
Vending machinery
Fitness and sports
Motor bikes & Scooters
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 在中等負載條件下需要高耐磨軸承時
  • 當環境濕度較高時
  • 當溫度持續高於+90°C時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢