3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
DE-DE (TW)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
所有類型
igus-icon-arrow-right
選購法蘭軸承
igus-icon-arrow-right
VFM-0608-06
iglidur® V400,套筒軸承帶法蘭,毫米
適合軟軸,高達+200°C
來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
產品型號:
VFM-0608-06
igus-icon-copy-clipboard
材質:
iglidur® V400
形狀:
選購法蘭軸承
尺寸:
d1 6 mm
d2 8 mm
d3 12 mm
b1 6 mm
b2 1 mm
調整尺寸
製造方法:
射出成型
產品使用壽命:
材料特性:
適合軟軸,高達+200°C
搭配軟軸材料時具有卓越的耐磨性,溫度可高達+200 °C
良好的化學抗性
高彈性
產品說明
技術數據
適用產品
線上工具
下載
適用於軟心軸和高溫。
不確定是否合適?
igus-icon-lebensdauerrechner
計算產品使用壽命
igus-icon-gratismuster
索取免費樣品
諮詢易格斯
我很樂意親自回答您的問題
王志剛 Gary Wang
igus-icon-phone
+886 4 2358 1000 #169
傳送電子郵件
諮詢及交付
親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點
igus-icon-arrow-up