來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: ZFI-0203-03
- 材質: iglidur® Z
- igus-icon-info由 iglidur® Z 材料製成的零件受出口限制。我們將在收到您的訂單後,將相關表格寄送給您。
- 形狀: 法蘭型直線軸承
- 尺寸:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 在極端條件下具有極長的使用壽命,在高負載和溫度影響下也耐磨損和衝擊
- 出色的耐磨性,尤其用於高負載時
- 耐高溫
- 極限負載
iglidur® Z——在極端條件下具有極長的使用壽命——在高負載和溫度影響下也耐磨損和衝擊
典型應用領域
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 優良的耐磨性,特別是在高負載的情況下
- 耐高溫
- 極限負載
- 用於高表面速度應用
- 耐高邊緣負載
- 免上油和免保養
- 現貨供應的標準系列
典型應用領域
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合: |
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?