iglidur® G,推力墊圈, 華司,毫米

全能經典材料,具有卓越的性價比

iglidur® G,推力墊圈, 華司,毫米
iglidur® G,推力墊圈, 華司,毫米 drawing
iglidur® G,推力墊圈, 華司,毫米
來自3 1
iglidur® G,推力墊圈, 華司,毫米
iglidur® G,推力墊圈, 華司,毫米 drawing
iglidur® G,推力墊圈, 華司,毫米
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: GTM-1426-015
  • 材質: iglidur® G
  • 形狀: 止推華司
  • 尺寸:
    • d1 14 mm
    • d2 26 mm
    • d4 20 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 全球最受歡迎的 iglidur® 材料
  • 高耐磨損性
  • 耐灰塵和髒汙
  • 經濟實惠
iglidur® G | 通用型軸承
 
  • 650多種尺寸現貨供應
  • 高耐磨損性
  • 耐灰塵和髒汙
  • 經濟實惠
  • 免上油免保養
iglidur® G 可滿足極其廣泛的不同要求,是真正的“全面”材料。 該材料應用面非常廣,堪稱“全能”。 典型的應用包括中到高負載、中等表面速度和中等溫度的應用。 iglidur® G是 iglidur® 材料中的全能材料。 它在通用、機械、熱量和摩擦性能等所有技術方面都表現卓越,堪稱多功能型。
 
典型應用領域
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
這裏還有更多應用領域:Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 經濟的全能軸承
  • 適合低到平均的表面速度
  • 軸承需要在不同心軸材料上運行
  • 用於擺動和旋轉運動
不適用場合:
  • 需要對壁表面進行鑽孔時
  • 當要求最高的耐磨性時
  • 當需要普遍的化學抗性時
  • 如果溫度持續高於+130 °C
  • 用於水下
Use our filter options to find the suitable product
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢