來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: JFM-0608-06
- 材質: iglidur® J
- 形狀: 法蘭型直線軸承
- 尺寸:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 通用的耐久能手,在(幾乎)所有軸上高度耐磨,擁有非常低的摩擦係數
- 對不同心軸材料的耐磨性都好
- 乾式運行中摩擦係數低
- 減震
iglidur® J | 全能耐用型產品
典型應用領域
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
您可以在這裡找到更多應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 250 多種尺寸現貨供應
- 搭配不同心軸材質都具有高耐磨性
- 乾式運行時耐磨耗
- 減震
- 良好的化學抗性
- 與軟軸配合使用的最佳材質
- 低吸水性
典型應用領域
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
您可以在這裡找到更多應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合: |
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?