來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: F2SM-0507-10
- 材質: iglidur® F2
- 形狀: 套筒軸承
- 尺寸:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- b1 10 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- ESD相容,耐磨和消除靜電
- 用於防止靜電ESD
- 也適用於潮濕環境的應用
- 免上油免保養
乾式軸承 iglidur® F2 材質 | ESD相容,耐磨和消除靜電
典型應用領域
Machine tools
Robotics
您可以在這裡找到更多的乾式軸承應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 用於防止靜電ESD
- 也適用於潮濕環境的應用
- 免上油和免保養
- 現貨供應的標準系列
典型應用領域
Machine tools
Robotics
您可以在這裡找到更多的乾式軸承應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合: |
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?