iglidur® V400,套筒軸承,毫米

適合軟軸,高達+200°C

iglidur® V400,套筒軸承,毫米
iglidur® V400,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® V400,套筒軸承,毫米
iglidur® V400,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: VSM-0608-06
  • 材質: iglidur® V400
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 適合軟軸,高達+200°C
  • 搭配軟軸材料時具有卓越的耐磨性,溫度可高達+200 °C
  • 良好的化學抗性
  • 高彈性
iglidur® V400 | 適合軟軸,高達 +200°C
 
  • 搭配軟軸材料時具有卓越的耐磨性,溫度可高達+200 °C
  • 良好的化學抗性
  • 高彈性
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
適用於軟軸的高耐磨軸承,可在+200 °C 高溫下使用,吸水率低並具有出色的化學抗性。
 
典型應用領域
 
Vending machinery
Fitness and sports

Aviation
Heavy machinery / Plant construction
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 當要求與軟軸配合使用時抗磨損性極好
  • 當溫度超過 +100 °C 且有最高的耐磨性時
  • 當發生振動和邊緣壓力時
  • 當要求具有化學抗性的軸承時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢