iglidur® F2,套筒軸承,毫米

ESD相容,耐磨和消除靜電

iglidur® F2,套筒軸承,毫米
iglidur® F2,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® F2,套筒軸承,毫米
iglidur® F2,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: F2SM-0507-10
  • 材質: iglidur® F2
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 10 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • ESD相容,耐磨和消除靜電
  • 用於防止靜電ESD
  • 也適用於潮濕環境的應用
  • 免上油免保養
乾式軸承 iglidur® F2 材質 | ESD相容,耐磨和消除靜電
 
  • 用於防止靜電ESD
  • 也適用於潮濕環境的應用
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
乾式軸承 iglidur® F2材質有助於防止靜電的產生。良好的耐介質和耐溫性,具有低吸濕性和良好的耐磨損值,甚至適合用於潮濕條件下,為廣泛的應用開創新的道路。
 
典型應用領域
 
Machine tools
Robotics
 
您可以在這裡找到更多的乾式軸承應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 軸承應放電時
  • 當需要通用型軸承用於廣泛的應用時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點