iglidur® X6,套筒軸承,毫米

運行壽命是 iglidur® X 的六倍。

iglidur® X6,套筒軸承,毫米
iglidur® X6,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® X6,套筒軸承,毫米
iglidur® X6,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: X6SM-0304-03
  • 材質: iglidur® X6
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 運行壽命是 iglidur® X 的六倍。
  • 長期運行溫度高達 +250 ℃
  • 壓配合比 iglidur® X 強50%
  • 高抗壓力度
iglidur® X6 | 使用壽命比 iglidur® X 多六倍
 
  • 長期運行溫度高達 +250 ℃
  • 壓配比 iglidur® X 優秀 50%
  • 高抗壓強度
  • 優秀的化學抗性
  • 不含鐵氟龍(PTFE)
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
由於奈米技術,iglidur® X6 在許多擺動和旋轉應用中的表現都比 iglidur® X 多六倍的性能——即使在溫度超過+100°C時。
 
典型應用領域
 
Fluid technology
Glass industry
Food industry
Machine tools
Textile industry
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 如果溫度超過+150℃
  • 當 iglidur® X 在擺動和旋轉應用中的磨損性能表現不足時
  • 如果壓配要優於 iglidur® X時
  • 如果需要高耐介質性時
  • 如果需要不含鐵氟龍的軸承時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢