iglidur® G,套筒軸承帶法蘭,毫米

全能經典材料,具有卓越的性價比

iglidur® G,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® G,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® G,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® G,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: GFM-0304-02
  • 材質: iglidur® G
  • 形狀: 法蘭型直線軸承
  • 尺寸:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 2 mm
    • b2 0.5 mm
  • 更多 iglidur® G 個零件
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 全能經典材料,具有卓越的性價比
  • 高耐磨損性
  • 耐灰塵和髒汙
  • 經濟實惠
iglidur® G | 通用型軸承
 
  • 650多種尺寸現貨供應
  • 高耐磨損性
  • 耐灰塵和髒汙
  • 經濟實惠
  • 免上油免保養
iglidur® G 軸承可滿足極其廣泛的不同要求,是真正的“全面”材料。 該材料應用面非常廣,堪稱“全能”。 典型的應用包括中到高負載、中等表面速度和中等溫度的應用。 iglidur® G是 iglidur® 材料中的全能材料。 它在通用、機械、熱量和摩擦性能等所有技術方面都表現卓越,堪稱多功能型。
 
典型應用領域
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
這裏還有更多應用領域:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 經濟的全能軸承
  • 適合低到平均的表面速度
  • 軸承需要在不同心軸材料上運行
  • 用於擺動和旋轉運動
不適用場合:Use our filter options to find the suitable product

公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢