iglidur® Q,套筒軸承帶法蘭,英制

適合高負載——在許多軸上耐磨

iglidur® Q,套筒軸承帶法蘭,英制
iglidur® Q,套筒軸承帶法蘭,英制 drawing
來自2 1
iglidur® Q,套筒軸承帶法蘭,英制
iglidur® Q,套筒軸承帶法蘭,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: QFI-0607-04
  • 材質: iglidur® Q
  • 形狀: 法蘭型直線軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.4688 in
    • d3 0.687 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.046 in
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 適合高負載——在許多軸上耐磨
  • 出色的耐磨性,尤其在極限負載時
  • 推薦用於極限pv值
  • 低摩擦係數
乾式軸承 iglidur® Q 材質 | 適合高負載——在許多心軸上都耐磨
 
  • 出色的耐磨性,尤其在極限負載時
  • 推薦用於極限 PV 值
  • 低摩擦係數
  • 耐髒汙
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
乾式軸承 iglidur® Q 材質是專門為極限負載開發的。 在高負載下,乾式軸承 iglidur® Q 材質的耐磨性是目前 iglidur® 材質中最佳的。
當徑向壓力大於 25 MPa 後,它遠勝於由高耐磨的乾式軸承 iglidur® W300 材質製成的平面軸承。精確地加入材料中的特殊固體潤滑劑保證了在任何負載下的乾式運行都不需要維護、不需要上油。
 
典型應用領域
 
Agriculture
Construction machinery

Public transport engineering
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 用於擺動應用
  • 出色的耐磨性,尤其在極限負載時
  • 推薦用於極限 PV 值
  • 如果您需要抗髒汙的軸承
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢