來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: JTM-0512-020
- 材質: iglidur® J
- 形狀: 止推華司
- 尺寸:
- d1 5 mm
- d2 12 mm
- s 2 mm
- 更多 iglidur® J 個零件
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 通用的耐久能手,在(幾乎)所有軸上高度耐磨,擁有非常低的摩擦係數
- 對不同心軸材料的耐磨性都好
- 乾式運行中摩擦係數低
- 減震
iglidur® J | 全能耐用型產品
典型應用領域
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
您可以在這裡找到更多應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- 250 多種尺寸現貨供應
- 搭配不同心軸材質都具有高耐磨性
- 乾式運行時耐磨耗
- 減震
- 良好的化學抗性
- 與軟軸配合使用的最佳材質
- 低吸水性
典型應用領域
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
您可以在這裡找到更多應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
|
不確定是否合適?