iglidur® H370,套筒軸承,英制

在水下具有極長的使用壽命,耐介質性高

iglidur® H370,套筒軸承,英制
iglidur® H370,套筒軸承,英制 drawing
來自2 1
iglidur® H370,套筒軸承,英制
iglidur® H370,套筒軸承,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: H370SI-0203-03
  • 材質: iglidur® H370
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 在水下具有極長的使用壽命,耐介質性高
  • 耐磨——尤其在水下時
  • 耐高溫,適合-40°C至+200 °C
  • 高化學抗性
iglidur® H370 | 在水下應用中具有長使用壽命,高化學抗性
 
  • 耐磨——尤其在水下時
  • 耐高溫,適合 -40°C 至 +200 °C
  • 高化學抗性
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® H370 是水下應用中最佳的理想解决方案。 此軸承可以吸收極高的負載,具有化學抗性,還可以在高達+200℃的溫度中使用。
 
典型應用領域
 
Fluid technology
Offshore
Shipbuilding
Heavy machinery / Plant construction
Packaging industry
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 用於水下
  • 當要求耐高溫時
  • 當要求高機械負載和耐磨性時
  • 當要求高化學抗性時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢